(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มีประโยชน์สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยกท่อลมและ เครื่องมือ ลม
[สเปค]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง ยูรีเทน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ø6.5×ø10มม
·วัสดุหลัก:เหล็กกล้า (ชุบ โครเมี่ยม )
· แรงดันใช้งานสูงสุด:1.5 mpa
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | สูง 125 ×ก 50 ×ล 28 | น้ำหนัก(ก.) | 115 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | ø6.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | Ø10 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1.5 | JAN Code | 4907052392267 |
วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง