1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เซาะร่องตัววี รุ่นเคลือบ AMVS 120 °

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เซาะร่องตัววี รุ่นเคลือบ AMVS 120 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,145.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ คุณภาพสูงขนาดเล็ก แต่สามารถใช้กับเทคโนโลยีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูงได้

รหัสสินค้า
AMVS0.3-120
AMVS0.4-120
AMVS0.5-120
AMVS0.6-120
AMVS0.7-120
AMVS0.8-120
AMVS0.9-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,335.64

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.3

฿ 4,335.64

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.4

฿ 4,222.87

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.5

฿ 4,222.87

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.6

฿ 4,222.87

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.7

฿ 4,145.68

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.8

฿ 4,145.68

AW4 ENDMILLS 1 ชิ้น 6 วัน 0.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V / ขุดเจาะ มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 120 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดเดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว TiAlN