(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แขน 2 ชุด 20-AV

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพที่แสดงเป็นภาพตัวแทน
  • เริ่ม :
    ฿ 54,630.91 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
20-4-AV
20-40-AV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ความจุ (ไม่รวมด้านใน)
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)

฿ 54,630.91

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100-520 200-590 4021176706233 20,740

฿ 78,037.58

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100-650 200-710 4021176973222 20,000

สเปค พื้นฐาน

  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • แขน ยาว(มิลลิเมตร)
    300-500
  • ความหนาตัวจับ(มิลลิเมตร)
    7-25
  • ความกว้างตัวจับ(มิลลิเมตร)
    40
  • ความยาวตัวจับ(มิลลิเมตร)
    45
  • กำลังโหลดสูงสุด(t)
    12
  • แขนรองรับที่รองรับ
    4-SP-P

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถดึง พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ล้อ เฟือง/เกียร์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ฯลฯ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เสียหาย
·ส่วน บ่า มี ชนิดแข็ง สูงและมีซี่โครง
·ดึงออกอย่างง่ายดายด้วยกรงเล็บที่บางกว่าที่ปลาย แขน และ พื้นผิว ก้ามปูที่กว้างขึ้น
·สามารถใช้ดึงออกด้านนอกหรือด้านใน
สามารถปรับความยาว แขน ได้

รหัสรุ่น
20-4-AV
20-40-AV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ความจุ (ไม่รวมด้านใน)
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)

฿ 54,630.91

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100-520 200-590 4021176706233 20,740

฿ 78,037.58

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100-650 200-710 4021176973222 20,000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1