1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rico magic (ประเภท ฟิล์ม:MRF)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

RKC POLISHING AGENT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,868.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุฐาน ฟิล์ม ที่ ใช้ไม่ฉีกขาดง่ายและให้การ การขัดเงา ที่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันก็มี ความทนทาน ดีเยี่ยมสามารถใช้กับน้ำ
·สามารถใช้งานได้หลากหลายรวมถึงการ การขัดเงา โลหะและ วัสดุฐาน ไม้ และพื้นผิวเคลือบและสำหรับการตกแต่งและการ การขัดเงา เตรียม พื้นผิว เมื่อ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ยานพาหนะและเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น

รหัสสินค้า
MRF-MK-125-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,868.92

RKC POLISHING AGENT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆ ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 125
ขนาดอนุภาค(#) 180 ต่อหน้าหลุม มีรู ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRF-MK-125-180 ในชุด Rico magic (ประเภท ฟิล์ม:MRF)