(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ หัวเทียน NGK, ดอกสว่าน แบบใช้แล้วทิ้ง, โฮลเดอร์ สำหรับ 3 ซีรี่ส์, ชนิดก้านตรง ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
21030S-40FMS |
22030S-40FMS |
23030H-40FMS |
24030H-40FMS |
24530S-40FMS |
25030S-40FMS |
27030S-40FMS |
29030S-40FMS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ขนาด โฮลเดอร์ ยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,780.79 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 195 | 76.2 | 129.8 | S-1 | - | ||
฿ 16,735.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 243 | 120.7 | 177.8 | S-2 | - | ||
฿ 20,670.29 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 287.5 | 165.1 | 222.3 | S-3 | - | ||
฿ 21,755.78 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 331.9 | 209.6 | 266.7 | S-3 | - | ||
฿ 24,605.18 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 407.1 | 280.0 | 337.1 | S-2 | L | ||
฿ 24,605.18 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 471.6 | 349.3 | 406.4 | S-2 | L | ||
฿ 36,063.10 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 681.1 | 558.8 | 615.9 | S-2 | XL | ||
฿ 38,716.51 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 909.7 | 787.4 | 844.5 | S-2 | 3XL |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 34.36 ถึง 47.80 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) | ø40.0 x 70.0 |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก สกรู | 1/4" | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | 7514-IP20-10 | ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง