(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NGK SPARK PLUG โฮลเดอร์ ดอกสว่าน เจาะกระแทก โฮลเดอร์ ซีรีส์ 1/1.5 ขนาด มม. ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า |
---|
21010S-25FMS |
21015S-25FMS |
22010S-25FMS |
22015S-25FMS |
23010H-25FMS |
23015H-25FMS |
24010H-25FMS |
24015H-25FMS |
25010H-25FMS |
25015H-25FMS |
26010S-25FMS |
27010S-25FMS |
29010S-25FMS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | รูปทรง | ขนาด โฮลเดอร์ ยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,411.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 131.8 | 47.6 | 79.4 | 7375-IP9-10 | S-1 | - | ||
฿ 16,011.74 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.83 ถึง 24.38 | 144.5 | 57.2 | 92.1 | 739-IP9-10 | S-1 | - | ||
฿ 14,202.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 163.2 | 66.7 | 110.7 | 7375-IP9-10 | S-2 | - | ||
฿ 15,257.93 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.83 ถึง 24.38 | 163.2 | 66.7 | 110.7 | 739-IP9-10 | S-2 | - | ||
฿ 16,313.27 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 210.8 | 117.5 | 158.4 | 7375-IP9-10 | S-3 | - | ||
฿ 15,785.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.83 ถึง 24.38 | 210.8 | 117.5 | 158.4 | 739-IP9-10 | S-3 | - | ||
฿ 15,785.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 261.6 | 168.3 | 209.2 | 7375-IP9-10 | S-3 | - | ||
฿ 18,574.70 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 21.83 ถึง 24.38 | 261.6 | 168.3 | 209.2 | 739-IP9-10 | S-3 | - | ||
฿ 16,735.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 363.2 | 269.9 | 310.8 | 7375-IP9-10 | S-3 | L | ||
฿ 17,753.35 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.83 ถึง 24.38 | 363.2 | 269.9 | 310.8 | 739-IP9-10 | S-3 | L | ||
฿ 20,805.98 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 462.1 | 365.0 | 406.1 | 7375-IP9-10 | S-2 | L | ||
฿ 20,805.98 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 550.5 | 457.2 | 498.1 | 7375-IP9-10 | S-2 | XL | ||
฿ 30,032.62 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.53 ถึง 24.38 | 658.5 | 565.2 | 606.1 | 7375-IP9-10 | S-2 | 3XL |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) | ø20.0 x 56.0 | ท่อเหล็ก สกรู | 1/8" |
---|---|---|---|---|---|
ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง