(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
โฮลเดอร์ สำหรับเม็ดมีดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง เกลียว
ด้ามจับถนัดขวาใช้สำหรับผู้ถือที่ถนัดซ้าย
[ เม็ดมีด รองรับการใช้งาน ]TTMH3260
[ทิศทางตัด] ซ้ายมือ
รหัสสินค้า |
---|
DS-STTL14F |
DS-STTL15H |
DS-STTL16X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ⌀ds (OMM) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,046.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 14.000 | 13 | 13 | 80 | ||
฿ 9,046.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15.875 | 15 | 15 | 100 | ||
฿ 9,046.53 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | 15 | 85 |
กำลังโหลด …
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | มิติ f(มิลลิเมตร) | 6.0 | ปลาย ใช้บังคับ | TTMH3260 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนหนึ่ง: สกรู แคลมป์ยึด | LR-S-4 * 9 | ส่วนหนึ่ง: ประแจ | RLR-20S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง