(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์: ไม่มี
· รูปทรง: V (35° รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน)
· ร่อง
·รู: W (มีรู)
· มุมคายเศษ: บวก 5° (B)
·ใช้ (เบรกเกอร์): การตัดหยาบ[คุณสมบัติ เกรด]
· MC5005/MC5015 เป็นเกรด เม็ดมีด มีดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงตามเทรนด์ โดยเป็น เกรด แรกที่แนะนำสำหรับการกลึง เหล็กหล่อ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรก่อสร้างเป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
VBMW160408-MC5005 |
VBMW160408-MC5015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 544.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | MC5005 | |
฿ 544.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | MC5015 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | มุม R | 0.8 | มุม R Re(มิลลิเมตร) | 0.8 |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | VBMW160408 | IC(mm) | 9.525 | EPSR(°) | 35° |
AN(°) | 5° | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 4.4 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | flat_top |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง