(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด SR สำหรับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ 1 ซีรีส์ที่ไม่ต้องการการป้อน ขั้น บันได ลดระยะเวลา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และช่วยให้สามารถลบมุมได้เต็ม แบบกลม ที่ด้านล่างของรู
รหัสสินค้า |
---|
151N-18-SR |
151N-19-SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,475.89 | MILLING | 2 ชิ้น | 13 วัน | 9.0 | ||
฿ 9,475.89 | MILLING | 2 ชิ้น | 13 วัน | 9.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง