1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย มุม 90 ° 2 ซีรี่ส์

MILLING

ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย มุม 90 ° 2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,358.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด มุมบริเวณปลายแหลม 90° สำหรับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ 2 ขนาด ซึ่งสามารถใช้สำหรับดอกจมกลางดอกและลบมุม และสร้าง รูปทรง มุม คราด คายในเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
152T-0108-SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,358.13

MILLING 2 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 31.75 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มิติ C (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร) ø6.4
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ ø7.0มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 152T-0108-SP ในชุด ดอกสว่าน โยนทิ้ง ปลาย มุม 90 ° 2 ซีรี่ส์