1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านแบบโยนทิ้ง, ปลาย GEN2 0 / 0.5 ซีรี่ส์มาตรฐาน

สว่านแบบโยนทิ้ง, ปลาย GEN2 0 / 0.5 ซีรี่ส์มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,039.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุ เครื่องมือ: คาร์ไบด์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การ การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว: สำหรับ TiCN, ดีบุก, เหล็กกล้าทั่วไป (AlCrN เป็นต้น)

รหัสสินค้า
4C20H-13.5
4C20H-14
4C20H-14.5
4C20H-16
4C20H-16.5
4C20H-17
4C20H-17.5
150T-15
150T-17
450H-13
450H-13.2
450H-13.5
450H-14
450H-14.5
450H-15
450H-15.5
450H-16
450H-16.5
450H-17
450H-17.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภทวัสดุเครื่องมือ ประเภทการเคลือบผิว รูปทรง

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,973.08

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]คาร์ไบด์สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,039.10

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)ดีบุกมาตรฐาน

฿ 2,039.10

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / อะลูมิเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)ดีบุกมาตรฐาน

฿ 3,068.50

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,068.50

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 3,068.50

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

฿ 2,774.82

JTK1 MILLING 2 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○]ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )Gen2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเคลือบผิว Y/N มี