1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน กระแทก GEN3 13 series ปลาย

JTK1 MILLING

ดอกสว่าน กระแทก GEN3 13 series ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,493.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดสำหรับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้ซีรีส์ GEN3 13 ที่ตัดได้เฉียบคม สามารถใช้กับเครื่องจักรที่มีแรงม้าต่ำและ ความแข็งเกร็ง ต่ำ มี อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ดีเยี่ยม และไม่จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางก่อนทำการเจาะ

รหัสสินค้า
7C213P-13AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,493.65

JTK1 MILLING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / ไททาเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) รูปทรง วัสดุชิ้นงาน สำหรับ สเตนเลส AS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7C213P-13AS ในชุด ดอกสว่าน กระแทก GEN3 13 series ปลาย