(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดต้นทุนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงอัตราป้อนสูงประสิทธิภาพสูงและการจัดการเศษเหล็ก
·กระเป๋าเศษขนาดใหญ่ขึ้น
·การทำให้ผอมบางขึ้นด้วยความเป็นศูนย์กลางที่ดี
· รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ต้านทานต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
60320H-25FM |
60520H-25FM |
60720H-25FM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,047.03 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 156.1 | 66.0 3D | 102.9 | ||
฿ 19,630.03 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 200.1 | 110.0 5D | 146.9 | ||
฿ 21,182.88 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 244 | 153.9 7D | 190.9 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) | 20.00 ถึง 21.99 น | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) | ø25 x 56 |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก สกรู | 1/8" | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | 7375-IP9-10 | ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-9 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
อุปกรณ์เสริม | สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย) | รูปทรง | ประเภทร่องแรงบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง