1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน กระแทกรุ่น GEN3 13

ดอกสว่าน กระแทกรุ่น GEN3 13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,202.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ที่ โฮลเดอร์ และ ปลาย จากซีรีส์เดียวกันแนะนำให้ทำการ งานตัดเซาะร่อง โดยตรงหาก ความดัน น้ำหล่อเย็นเท่ากับ 3.5 mpa ขึ้นไปเปลี่ยนที่ โฮลเดอร์ เป็นระยะหลังจากแลกเปลี่ยน ปลาย แล้วประมาณ 100 ครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดต้นทุนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงอัตราป้อนสูงประสิทธิภาพสูงและการจัดการเศษเหล็ก
·กระเป๋าเศษขนาดใหญ่ขึ้น
·การทำให้ผอมบางขึ้นด้วยความเป็นศูนย์กลางที่ดี
· รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ต้านทานต่ำ

รหัสสินค้า
60313H-20FM
60513H-20FM
60713H-20FM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)

฿ 14,202.60

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน 119.342.0 3D71.5

฿ 15,710.22

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน 147.370.0 5D99.5

฿ 17,293.22

JTK1 CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน 175.397.9 7D127.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 13.00 ถึง 13.99 น ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) ø20 x 50
ท่อเหล็ก สกรู 1/8" สกรู แคลมป์ยึด บังคับ 7247-IP7-10 ไขควง ใช้งานได้ 8IP-7 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
อุปกรณ์เสริม สกรู แคลมป์ยึด x 4, สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด สกรู (แตกง่าย) รูปทรง ประเภทร่องแรงบิด