(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SBT040M6RB-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | พิทช์ (สำหรับเธรด) | มิติ ds (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ dm (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ f1 (มิลลิเมตร) | บังคับใช้ เกลียว ขนาดเกลียว เมตริก | หัวข้อรวมที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,545.81 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 28 ถึง 20 นิ้ว | 0.75 ถึง 1.25 มม | 4 | 60 | 10.5 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | M5.5 หรือสูงกว่า | หมายเลข 12-24UNC หรือมากกว่า |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | Threading | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | ZM3 |
การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรน PVD | รายละเอียดของ โนส R(มิลลิเมตร) | R 0.05 | เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBT040M6RB-ZM3 ในชุด เม็ดมีด สำหรับการกัด เกลียว SBT
รหัสสินค้า |
---|
SBT050M8RB-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | พิทช์ (สำหรับเธรด) | มิติ ds (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ dm (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ f1 (มิลลิเมตร) | บังคับใช้ เกลียว ขนาดเกลียว เมตริก | หัวข้อรวมที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,937.79 | 10 ชิ้น | 6 วัน | 28 ถึง 18 นิ้ว | 0.75 ถึง 1.5 มม | 5 | 70 | 15.8 | 2.3 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | M7 หรือมากกว่า | 1 / 4-28UNF หรือมากกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง