1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับกลึงหลัง TB32 / 42/43 (รหัสสินค้า)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,466.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม มี ด ZM3 ไมโครเกรน คาร์ไบด์ เคลือบ PVD มีคมตัดที่คม

รหัสสินค้า
TB3200R-ZM3
TB3220R-ZM3
TB4305R-ZM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโนส อาร์ มิติ w
(มิลลิเมตร)
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
มิติ d
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน

฿ 1,615.16

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน -0.54.89.5253.18-2.7ประเภท TBT

฿ 1,466.81

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 0.20.54.89.5253.180.22.7ประเภท TBT

฿ 1,826.22

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน อื่น ๆ18.8, 4.8 (เมื่อใช้ โฮลเดอร์ กับ NS หรือ FS ในตอนท้าย)12.704.760.054.0ประเภท TB-N / ประเภท TB-F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา ประเภท วัสดุ ZM3 การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD
มุม θ(°) 45 เบรกเกอร์ Y / N ใช่