(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | Threading | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | ZM3 |
การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD | มุม θ(°) | 60 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ประเภท TTP / ประเภท DS-TTP |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTP60FL4B-ZM3 ในชุด เม็ดมีด สำหรับการกัด เกลียวTTP-FL-B
รหัสสินค้า |
---|
TTP60FL8B-ZM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (สำหรับเธรด) | มิติ f (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,253.33 | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 ถึง 1.25 | 0.8 | (R 0.05) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง