(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CCGT09T302RU1-DT4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ประเภท วัสดุ | วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC) (มิลลิเมตร) | ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ โนส R (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 708.50 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | DT4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | ประเภท DS-SCL-ACH / ประเภท SCAC-N / ประเภท SCLC-N / ประเภท SCLC-NF / ประเภท SCLC / ประเภท SCLC-OH / ประเภท DS-SCL / ประเภท DS-SCLL-ACH / ประเภท S-SCLP (C) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | มุมคายเศษ | Pozidriv | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD | มุม กวาดล้าง(°) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง