1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับ งานตัดเซาะร่องGTMT43

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 997.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่ส่งผลเสียต่อการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ ขึ้นรูป

รหัสสินค้า
GTMT43330R-QM3
GTMT43400L-QM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว โนส อาร์ มิติ w
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)

฿ 997.03

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือขวาอื่น ๆ3.300.3

฿ 1,093.52

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย0.440.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
ประเภท วัสดุ QM3 การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 4.3
มิติ L(มิลลิเมตร) 5.5 มิติ(มิลลิเมตร) 4.76 โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท NGTN / ประเภท NGTB / ประเภท NGTA