1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สำหรับการกลึงกลับ (พร้อม เบรกเกอร์), TBP-FR / L (รหัสสินค้า)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,073.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สามารถใช้รหัส Corner R (10M) ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ ชิ้นงาน มีมุมระบุ R เท่ากับ R 0.1 หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
TBP55FL00-ZM3
TBP55FL10-ZM3
TBP55FR00-VM1
TBP55FR00-ZM3
TBP55FR10-ZM3
TBP60FR00-DT4
TBP60FR00-VM1
TBP60FR00-ZM3
TBP60FR10-QM3
TBP60FR10-TM4
TBP60FR10-VM1
TBP60FR10-ZM3
TBP60FR10M-DT4
TBP60FR10M-VM1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน อย่างเห็นแก่ตัว ประเภท วัสดุ รายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)
มุม θ
(°)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือซ้ายZM30553.0

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือซ้ายZM30.1553.0

฿ 1,105.58

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาVM10553.0

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาZM30553.0

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาZM30.1553.0

฿ 1,105.58

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาDT40603.7

฿ 1,214.13

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาVM10603.7

฿ 1,177.95

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาZM30603.7

฿ 1,105.58

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาQM30.1603.7

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาTM40.1603.7

฿ 1,105.58

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาVM10.1603.7

฿ 1,073.02

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวาZM30.1603.7

฿ 1,214.13

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาDT40.08603.7

฿ 1,105.58

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาVM10.08603.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน อื่น ๆ โนส อาร์ อื่น ๆ
การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 5.3 เบรกเกอร์ Y / N ใช่
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท TBP / ประเภท TBP-OH / ประเภท DS-TBP / ประเภท Y-TBP / ประเภท Y-TBP-OH