1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ แคลมป์ยึด ระดับกลาง ( ข้อต่อ ส่วนขยาย)

NNI CUTTER

ข้อต่อ แคลมป์ยึด ระดับกลาง ( ข้อต่อ ส่วนขยาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,518.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 1: 1 ความเร็วคงที่
·เมื่อติดตั้ง เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ฯลฯ เข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อต่อ ต่อนี้จะเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม กับ มอเตอร์ และที่ แคลมป์ยึด (แก้ไข) ทั้งชิ้น
· ข้อต่อ สะดวกซึ่งช่วยให้คุณสามารถยึด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เข้าที่และใช้เป็นเครื่องเจาะหรือ เครื่องตัด ฯลฯ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นตัวขยายเพื่อทำให้ ตัวเครื่อง ยาวขึ้น

รหัสสินค้า
CN-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,518.28

NNI CUTTER 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) ø18.9 อุปกรณ์เสริม มี
ขนาด(มิลลิเมตร) 50.1 (ไม่รวมการฉายภาพ) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 35,000 หรือน้อยกว่า อัตราส่วนลด ความเร็วคงที่ 1: 1
อุปกรณ์เสริม ขาพิน ประแจ (K-233): 1 ชิ้น มวล(ก.) 83

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN-01 ในชุด ข้อต่อ แคลมป์ยึด ระดับกลาง ( ข้อต่อ ส่วนขยาย)