1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ ความหน่วง สำหรับ emax EVOlution

NNI CUTTER

อุปกรณ์ ความหน่วง สำหรับ emax EVOlution
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,262.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์เสริม และ มอเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การขัดเงา และการเจาะด้วย แรงบิด สูงความเร็วต่ำ

รหัสสินค้า
RG-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,262.65

NNI CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) ø18.9 อุปกรณ์เสริม มี
ขนาด(มิลลิเมตร) 41.9 (ไม่รวมการฉาย) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 30,000 หรือน้อยกว่า อัตราส่วนลด 1/4
อุปกรณ์เสริม ขาพิน ประแจ (K-233): 1 ชิ้น มวล(ก.) 68