1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียว SG ก้านยาว SGSPL (รหัสสินค้า)

NCH TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว SG ก้านยาว SGSPL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,136.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อ มิติ มาตรฐาน มีความยาว ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เครื่องมือ ไม่เพียงพอ

รหัสสินค้า
SGSPL11M1.5RX150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม K ก้าน แบบเหลี่ยม lk

฿ 2,646.07

NCH TAP 1 ชิ้น 5 วัน M11-1508REG P318.8332.96.09

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน
การเคลือบผิว Y/N มี กระบวนการเตรียมผิว เคลือบ SG (ตาม TiCN) มุม บิด 45°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGSPL11M1.5RX150 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว SG ก้านยาว SGSPL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SGSPL10M1.25RX150
SGSPL10M1.5RX100
SGSPL10M1.5RX150
SGSPL11M1RX100
SGSPL11M1RX150
SGSPL12M1.25RX100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม K ก้าน แบบเหลี่ยม lk

฿ 2,232.45

1 ชิ้น 5 วัน --1507REG P315.1331.95.58

฿ 1,610.82

1 ชิ้น 5 วัน ---7REG P318.8331.95.58

฿ 2,232.45

1 ชิ้น 5 วัน --1507REG P318.8331.95.58

฿ 2,210.69

1 ชิ้น 5 วัน M111-8REG P311.5332.96.09

฿ 3,320.31

1 ชิ้น 5 วัน M1111508REG P311.5332.96.09

฿ 1,853.31

1 ชิ้น 5 วัน ---8.5REG P316.1335.26.59