(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดมุม R สำหรับตัดแต่งรูปทรง
· มีความหยาบผิวดีเยี่ยม ช่วยลดกระบวนการขัดผิว
· รูปทรงมุม R ช่วยให้เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือมีขนาดใหญ่กว่าดอกเอ็นมิลหัวบอลที่มีขนาดรัศมีเดียวกัน ตัวสินค้าจึงมีความแข็งแรงมากกว่าและสามารถยับยั้งการสั่นสะเทือนในระหว่างการตัดเฉือนได้ ทำให้สามารถได้ค่า Pick Feed ที่มากกว่าเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน
· สามารถทำการตัดเฉือนประสิทธิภาพสูง / ความแม่นยำสูงได้แม้บนเครื่องจักรที่มีรอบความเร็วการหมุนต่ำ
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | ขนาด / T(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด / B(มิลลิเมตร) | 12 | ประเภท วัสดุ | DH102 | ขนาด / φDc(มิลลิเมตร) | 16 |
ขนาด / R(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาด / C(มิลลิเมตร) | 1.1 | งานละเอียด R(มิลลิเมตร) | ±0.012 |
วัสดุ | การเคลือบผิว PVD |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GRM-160-R50-DH102 ในชุด เม็ดมีดมุม R เฉพาะสำหรับหัวบอลยึดกระจก, รุ่น GRM, ชนิดรัศมีกว้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง