1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 8/9/2024 to 5:00 9/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องคิดเลข Aurora, ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดใหญ่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DT950TX-W
  • DT950TX-B
  • DT980TX-W
  • DT980TX-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องคิดเลขขนาดใหญ่มีปุ่มเปลี่ยนอัตราภาษีระหว่าง 5%, 8%, 10% และ F

รหัสสินค้า
DT980TX-B
DT980TX-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code กำลังการผลิตภายใน

฿ 668.19

CALCULATORS 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ49946148438551 หน่วย

฿ 657.91

CALCULATORS 1 ชิ้น ขอราคา สีขาว49946148438621 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหลัก 12 หลัก พิมพ์รายละเอียด ชนิดหน่วยความจำ 3 ปุ่ม ขนาด(มิลลิเมตร) 206 × 155 × 35
ฟังก์ชั่น พลังงานสองระบบ, ทำงานด้วยการการกดปุ่มไวได้, ระบบคำนวณภาษี, มีตัวแสดงผลสถานะการคำนวณ, ปุ่มปัดเศษขึ้น, ปุ่มใส่ทศนิยม, ปุ่มเปลี่ยนเครื่องหมาย, ปุ่มตั้งค่าอิสระและปุ่มตั้งอัตราภาษี มวล(ก.) 244.5 กำลังการผลิตภายใน 1 หน่วย