1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Slide-Off Air Nippers Horizontal-Type (รหัสสินค้า)

VSL PNEUMATIC TOOL

Slide-Off Air Nippers Horizontal-Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,676.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การสไลด์แนวนอนช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· ขนาด ของ อุปกรณ์หลักช่วยให้สามารถถอดชิ้นงานได้โดยไม่กีดขวางการทำงานของตัว chunk plate

รหัสสินค้า
GT-NY25R-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
แรงดันอากาศในการทำงาน
(Mpa)
ขีดความสามารถ ( เรซิ่น อ่อน) φ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถ ( เรซิ่น แข็ง) φ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างสไลด์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท มวล
(ก.)
สเปค และขนาดของการเปิด สายยาง ติดตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ฉัน มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)
มิติ K
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ M
(มิลลิเมตร)

฿ 11,119.43

VSL PNEUMATIC TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 1840.5 ถึง 0.65.03.442108.5690 ถึง 5Push Type580เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀4 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀6 mm12.554.540309M52312.510.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้ามอากาศ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT-NY25R-6 ในชุด Slide-Off Air Nippers Horizontal-Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GT-NY15-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
แรงดันอากาศในการทำงาน
(Mpa)
ขีดความสามารถ ( เรซิ่น อ่อน) φ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถ ( เรซิ่น แข็ง) φ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างสไลด์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท มวล
(ก.)
สเปค และขนาดของการเปิด สายยาง ติดตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ฉัน มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)
มิติ K
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ M
(มิลลิเมตร)

฿ 10,676.06

1 ชิ้น 20 วัน 1360.4 ถึง 0.54.02.63393580 ถึง 3Pull type319พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง10.24835258M452727.5