1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบมุมชนิดลบ เคลือบผิว WXL รุ่น W-HSCT-N ปกติ

ดอกกัดลบมุมชนิดลบ เคลือบผิว WXL รุ่น W-HSCT-N ปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,540.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติ 3 ฟันที่โดดเด่น ซึ่งช่วยป้องกันการแตกร้าวในระหว่างการตัดเฉือนชิ้นงาน และช่วยให้การตัดเฉือนแบบป้อนด้วยความเร็วสูงมีประสิทธิภาพสูง
แรงบิด 40° และช่องส่วนปลายที่กว้างช่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมและการปรับพื้นผิวขั้นสูง
ลดการกลับหลังหรือเสี้ยนได้อย่างมาก
กำจัดเศษตัดได้เป็นอย่างดี

รหัสสินค้า
W-HSCT-N-1X45X6
W-HSCT-N-1X45X8
W-HSCT-N-2X45X10
W-HSCT-N-2X45X12
W-HSCT-N-2X45X16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,540.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.5692001566150

฿ 4,233.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5892001588160

฿ 5,493.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 410920016010270

฿ 7,005.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 512920016212275

฿ 11,225.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7169200166162100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การลบมุม / แนวนอน จุด มุม (θ) 90° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ รายละเอียดของการ การเคลือบผิว WXL ความเผื่อ มุม ทรงเรียว ±30´