(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ความต้านทานต่ำเพื่อเพิ่ม ความแม่นยำ รู
· คอร์/แกน โฮลเดอร์ หนาช่วยป้องกัน ระยะโก่ง
·ตัดเศษเป็นชิ้น ละเอียด ๆ
·เปลี่ยน ปลาย ง่ายๆ
รหัสสินค้า |
---|
SF12-DRA085M-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สกรูตัวหนอน | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,655.80 | KYR HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.50 ถึง 8.99 | 131 | DA0850M-GM ถึงDA0890M-GM | 12 | 45 | 72.0 | 820-5698 | HS-2524TRP | FTP-5 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | รายละเอียดประเภท | ก้าน พร้อม หน้าแปลน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF12-DRA085M-8 ในชุด ก้าน ดอกสว่าน วิเศษพร้อม หน้าแปลน SF-DRA (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:8 x ลึก)
รหัสสินค้า |
---|
SF12-DRA080M-8 |
SF12-DRA090M-8 |
SF12-DRA095M-8 |
SF16-DRA100M-8 |
SF16-DRA105M-8 |
SF16-DRA110M-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สกรูตัวหนอน | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,655.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 7.94 ถึง 8.49 | 126 | DA0794M-GM ถึงDA0840M-GM | 12 | 45 | 68.0 | 820-5695 | HS-2524TRP | FTP-5 | |
฿ 13,655.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.00 ถึง 9.49 | 135 | DA0900M-GM ถึงDA0940M-GM | 12 | 45 | 76.0 | 820-5700 | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 13,655.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.50 ถึง 9.99 | - | DA0950M-GM ถึงDA0990M-GM | 12 | 45 | 80.0 | 820-5703 | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 13,655.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.00 ถึง 10.49 น | 147 | DA1000M-GM ถึงDA1040M-GM | 16 | 48 | 84.0 | 820-5704 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 14,847.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.50 ถึง 10.99 | 152 | DA1050M-GM ถึงDA1090M-GM | 16 | 48 | 88.0 | 820-5707 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 14,847.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.00 ถึง 11.49 น | 157 | DA1100M-GM ถึงDA1140M-GM | 16 | 48 | 92.0 | 820-5709 | HS-2534TRP | FTP-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง