1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เมจิก ชนิดก้านตรง ชนิด SS-DRA (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:8 x ลึก)

ดอกสว่าน เมจิก ชนิดก้านตรง ชนิด SS-DRA (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:8 x ลึก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,965.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ความต้านทานต่ำเพื่อเพิ่ม ความแม่นยำ รู
· คอร์/แกน โฮลเดอร์ หนาช่วยป้องกัน ระยะโก่ง
·ตัดเศษเป็นชิ้น ละเอียด ๆ
·เปลี่ยน ปลาย ง่ายๆ

รหัสสินค้า
SS10-DRA080M-8
SS10-DRA085M-8
SS10-DRA090M-8
SS10-DRA095M-8
SS12-DRA100M-8
SS12-DRA105M-8
SS12-DRA110M-8
SS12-DRA115M-8
SS14-DRA120M-8
SS14-DRA125M-8
SS14-DRA130M-8
SS14-DRA135M-8
SS16-DRA140M-8
SS16-DRA145M-8
SS16-DRA150M-8
SS18-DRA160M-8
SS18-DRA170M-8
SS20-DRA180M-8
SS20-DRA190M-8
SS25-DRA200M-8
SS25-DRA210M-8
SS25-DRA220M-8
SS25-DRA230M-8
SS25-DRA240M-8
SS32-DRA250M-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ปลาย ใช้บังคับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สกรูตัวหนอน ประแจ

฿ 12,965.92

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 7.94 ถึง 8.49121DA0794M-GM ถึงDA0840M-GM104068.0820-5758HS-2524TRPFTP-5

฿ 12,965.92

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 8.50 ถึง 8.99126DA0850M-GM ถึงDA0890M-GM104072.0820-5759HS-2524TRPFTP-5

฿ 12,965.92

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 9.00 ถึง 9.49130DA0900M-GM ถึงDA0940M-GM104076.0820-5762HS-2524TRPFTP-5

฿ 12,965.92

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 9.50 ถึง 9.99135DA0950M-GM ถึงDA0990M-GM104080.0820-5765HS-2524TRPFTP-5

฿ 12,965.92

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10.00 ถึง 10.49 น144DA1000M-GM ถึงDA1040M-GM124584.0820-5766HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10.50 ถึง 10.99149DA1050M-GM ถึงDA1090M-GM124588.0820-5767HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 11.00 ถึง 11.49 น154DA1100M-GM ถึงDA1140M-GM124592.0820-5768HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 11.50 ถึง 11.99159DA1150M-GM ถึงDA1190M-GM124596.0820-5770HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 12.00 ถึง 12.49 น163DA1200M-GM ถึงDA1240M-GM1445100.0820-5772HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 12.50 ถึง 12.99168DA1250M-GM ถึงDA1290M-GM1445104.0820-5774HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 13.00 ถึง 13.49 น-DA1300M-GM ถึงDA1340M-GM1445108.0820-5776HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 13.50 ถึง 13.99177DA1350M-GM ถึงDA1390M-GM1445112.0820-5778HS-2534TRPFTP-5

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 14.00 ถึง 14.49 น-DA1400M-GM ถึงDA1440M-GM1648116.0820-5779HS-3048TRPFTP-6

฿ 14,126.19

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 14.50 ถึง 14.99189DA1450M-GM ถึงDA1490M-GM1648120.0820-5782HS-3048TRPFTP-6

฿ 14,816.07

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 15.00 ถึง 15.99 น199DA1500M-GM ถึงDA1590M-GM1648128.0820-5783HS-3048TRPFTP-6

฿ 14,816.07

MAGIC DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16.00 ถึง 16.99 น-DA1600M-GM ถึงDA1690M-GM1848136.0820-5785HS-3048TRPFTP-6

฿ 14,816.07

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 17.00 ถึง 17.99 น218DA1700M-GM ถึงDA1790M-GM1848144.0820-5787HS-3048TRPFTP-6

฿ 17,262.04

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 18.00 ถึง 18.99 น-DA1800M-GM ถึงDA1890M-GM2050152.0820-5788HS-4067TRPFTP-7

฿ 17,262.04

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 19.00 ถึง 19.99 น239DA1900M-GM ถึงDA1990M-GM2050160.0820-5790HS-4067TRPFTP-7

฿ 20,680.12

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 20.00 ถึง 20.99254DA2000M-GM ถึงDA2090M-GM2556168.0820-5792HS-4067TRPFTP-7

฿ 20,680.12

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 21.00 ถึง 21.99 น263DA2100M-GM ถึงDA2150M-GM2556176.0820-5795HS-4067TRPFTP-7

฿ 20,680.12

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 22.00 ถึง 22.99273DA2200M-GM ถึงDA2250M-GM2556184.0820-5797HS-4067TRPFTP-7

฿ 22,781.14

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 23.00 ถึง 23.99 น282DA2300M-GM ถึงDA2350M-GM2556192.0820-5800HS-4067TRPFTP-7

฿ 22,781.14

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 24.00 ถึง 24.99291DA2400M-GM ถึงDA2450M-GM2556200.0820-5803HS-4067TRPFTP-7

฿ 25,477.97

KYR HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 25.00 ถึง 25.50 น304DA2500M-GM ถึงDA2550M-GM3260208.0820-5806HS-4067TRPFTP-7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี