(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ความต้านทานต่ำเพื่อเพิ่ม ความแม่นยำ รู
· คอร์/แกน โฮลเดอร์ หนาช่วยป้องกัน ระยะโก่ง
·ตัดเศษเป็นชิ้น ละเอียด ๆ
·เปลี่ยน ปลาย ง่ายๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สกรูตัวหนอน | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,046.11 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.94 ถึง 8.49 | - | DA0794M-GM ถึงDA0840M-GM | 10 | 40 | 25.5 | - | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,046.11 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8.50 ถึง 8.99 | - | DA0850M-GM ถึงDA0890M-GM | 10 | 40 | 27.0 | 819-9576 | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,046.11 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.00 ถึง 9.49 | - | DA0900M-GM ถึงDA0940M-GM | 10 | 40 | 28.5 | 820-5760 | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,046.11 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.50 ถึง 9.99 | - | DA0950M-GM ถึงDA0990M-GM | 10 | 40 | 30.0 | 820-5763 | HS-2524TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,046.11 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.00 ถึง 10.49 น | 92 | DA1000M-GM ถึงDA1040M-GM | 12 | 45 | 31.5 | 820-0312 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.50 ถึง 10.99 | - | DA1050M-GM ถึงDA1090M-GM | 12 | 45 | 33.0 | 819-9579 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.00 ถึง 11.49 น | 97 | DA1100M-GM ถึงDA1140M-GM | 12 | 45 | 34.5 | 820-0315 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.50 ถึง 11.99 | 99 | DA1150M-GM ถึงDA1190M-GM | 12 | 45 | 36.0 | 819-9571 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12.00 ถึง 12.49 น | - | DA1200M-GM ถึงDA1240M-GM | 14 | 45 | 37.5 | 819-9580 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.50 ถึง 12.99 | - | DA1250M-GM ถึงDA1290M-GM | 14 | 45 | 39.0 | 819-9581 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13.00 ถึง 13.49 น | - | DA1300M-GM ถึงDA1340M-GM | 14 | 45 | 40.5 | 820-0317 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13.50 ถึง 13.99 | 107 | DA1350M-GM ถึงDA1390M-GM | 14 | 45 | 42.0 | 820-0318 | HS-2534TRP | FTP-5 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14.00 ถึง 14.49 น | 112 | DA1400M-GM ถึงDA1440M-GM | 16 | 48 | 43.5 | 820-0319 | HS-3048TRP | FTP-6 | ||
฿ 9,830.07 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14.50 ถึง 14.99 | 114 | DA1450M-GM ถึงDA1490M-GM | 16 | 48 | 45.0 | 820-5780 | HS-3048TRP | FTP-6 | ||
฿ 10,300.44 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15.00 ถึง 15.99 น | 119 | DA1500M-GM ถึงDA1590M-GM | 16 | 48 | 48.0 | 819-9577 | HS-3048TRP | FTP-6 | ||
฿ 10,300.44 | DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16.00 ถึง 16.99 น | - | DA1600M-GM ถึงDA1690M-GM | 18 | 48 | 51.0 | 820-0321 | HS-3048TRP | FTP-6 | ||
฿ 10,300.44 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17.00 ถึง 17.99 น | - | DA1700M-GM ถึงDA1790M-GM | 18 | 48 | 54.0 | 820-0322 | HS-3048TRP | FTP-6 | ||
฿ 12,025.16 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18.00 ถึง 18.99 น | 135 | DA1800M-GM ถึงDA1890M-GM | 20 | 50 | 57.0 | 820-0323 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 12,025.16 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19.00 ถึง 19.99 น | 139 | DA1900M-GM ถึงDA1990M-GM | 20 | 50 | 60.0 | 820-0325 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 14,408.41 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20.00 ถึง 20.99 | 149 | DA2000M-GM ถึงDA2090M-GM | 25 | 56 | 63.0 | 819-9574 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 14,408.41 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21.00 ถึง 21.99 น | - | DA2100M-GM ถึงDA2150M-GM | 25 | 56 | 66.0 | 820-5793 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 14,408.41 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22.00 ถึง 22.99 | 158 | DA2200M-GM ถึงDA2250M-GM | 25 | 56 | 69.0 | 820-5796 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 15,850.90 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 23.00 ถึง 23.99 น | 162 | DA2300M-GM ถึงDA2350M-GM | 25 | 56 | 72.0 | 820-5798 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 15,850.90 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24.00 ถึง 24.99 | - | DA2400M-GM ถึงDA2450M-GM | 25 | 56 | 75.0 | 820-5801 | HS-4067TRP | FTP-7 | ||
฿ 17,701.06 | KYR DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25.00 ถึง 25.50 น | 174 | DA2500M-GM ถึงDA2550M-GM | 32 | 60 | 78.0 | 820-5804 | HS-4067TRP | FTP-7 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง