(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สวิง กด ]ประแจ เฟือง/เกียร์ ยาว (120Gear) EA614LR-14

[สวิง กด ]ประแจ เฟือง/เกียร์ ยาว (120Gear) EA614LR-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA614LR-14

รหัสรุ่น
EA614LR-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ: เหล็กกล้า
· 12 คะแนน
· ใช้ ultra multi ขั้น 120Gear (60Gear x 60Gear) ของ มุม ป้อน 3° เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องในที่แคบ
· ประแจแบบปิดใช้ รูปทรง สไปลน์ สอดคล้องกับ โบลท์ และ น็อต ต่างๆ
· ประแจใช้ชนิด หน้าสัมผัส พื้นผิว เพื่อป้องกันไม่ให้ โบลท์ และ น็อต เสียหาย
· ตัวบ่งชี้ขนาดสีน้ำเงินสำหรับระบุได้ง่าย
· ประแจแบบปิดสามารถหมุนได้ 180°
· ขนาด: 14 มม.
· ความยาว: 235 มม.
· น้ำหนัก: 154 กรัม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA614LR-14

รหัสรุ่น
EA614LR-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1