1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (มุม)

SHI MEASURING TOOL

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (มุม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,082.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

URYU SEISAKU เครื่องเจียรดายระบบนิวเมติกส์ แม่พิมพ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (แบบ มุม ) รุ่น UG-20 A

รหัสสินค้า
UG-20A-200S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,082.30

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทปกติ จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) (แม็กซ์)22,000 (0.6 mpa) ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) ประมาณ 132 (ไม่รวมหิน งานลับคม/งานเจียรไน )
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.3 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 4 มวล(ก.) ประมาณ 500 (โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน หิน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UG-20A-200S ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ (มุม)