(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์รองรับท่อ สายพานEA998JB-22

อุปกรณ์รองรับท่อ สายพานEA998JB-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998JB-22

  • ความยาว
    900mm
  • ความกว้าง
    150mm
รหัสรุ่น
EA998JB-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,687.60

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว
    900mm
  • ความกว้าง
    150mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
สามารถใช้กับ เข็มขัดนิรภัย กว้าง 50 มม
·โครงสร้าง ล็อค รีเวท เพื่อป้องกันการยุบตัวของ รูปทรง
·โครงสร้างกันลื่นเกาะติดกับ เอว อย่างแน่นหนา
·เบาะสองชั้นที่แข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมความพอดีที่โดดเด่น
· เข็มขัดนิรภัย แยกจำหน่าย
· ความยาว:900 มม
· ความกว้าง:150 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA998JB-22

  • ความยาว
    900mm
  • ความกว้าง
    150mm
รหัสรุ่น
EA998JB-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,687.60

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1