(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขาตั้ง สต๊อปเปอร์ รถยนต์ (กันน้ำ )EA979CB-14【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขาตั้ง สต๊อปเปอร์ รถยนต์ (กันน้ำ )EA979CB-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CB-14

รหัสรุ่น
EA979CB-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,244.60

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สต๊อปเปอร์ ล้อ (สำหรับรถ รถบรรทุก กรง ฯลฯ )
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:กระดาษแข็ง (กระดาษรีไซเคิล) รั้ง:อะลูมิเนียม แปรรูปพิเศษ
· พื้น พื้นผิว ใช้งานได้:คอนกรีต แอสฟัลต์เป็นต้น
·เป็นผลดีเยี่ยมในการ กันน้ำ โดยการประมวลผลการเจาะต่ำ
·มี สายรัด
·ขนาด ล้อ:สำหรับ 150 มม
· สี:สีเหลือง / สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CB-14

รหัสรุ่น
EA979CB-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,244.60

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1