(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลังEA926AA-14

อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลังEA926AA-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926AA-14

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง (พร้อม เคส เก็บของ)
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    รวมถึง เคส เก็บของ
  • รอบสะโพก
    LL (115 ถึง 122 ซม.)
  • วัสดุ
    ไนล่อน, โพลีเอสเตอร์, ใยสังเคราะห์
รหัสรุ่น
EA926AA-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,080.22

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง (พร้อม เคส เก็บของ)
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    รวมถึง เคส เก็บของ
  • รอบสะโพก
    LL (115 ถึง 122 ซม.)
  • วัสดุ
    ไนล่อน, โพลีเอสเตอร์, ใยสังเคราะห์

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ สังเคราะห์
· เอว:LL (115 ถึง 122 ซม.)
·ความกว้างของ สายพาน:200 มม
·ระงับการกำจัดที่จับ แบบปรับได้
·พร้อม เคส เก็บของ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA926AA-14

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านหลัง (พร้อม เคส เก็บของ)
  • ความกว้างของสายพาน
    200mm
  • รายละเอียด2
    รวมถึง เคส เก็บของ
  • รอบสะโพก
    LL (115 ถึง 122 ซม.)
  • วัสดุ
    ไนล่อน, โพลีเอสเตอร์, ใยสังเคราะห์
รหัสรุ่น
EA926AA-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,080.22

PROTECTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1