(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้ามการบ่มEA911BC-53

ข้ามการบ่มEA911BC-53

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA911BC-53

  • ความกว้าง
    2.28m
  • ความยาว
    3.04m
  • ความหนา
    0.254mm
รหัสรุ่น
EA911BC-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,035.00

TAPE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง
    2.28m
  • ความยาว
    3.04m
  • ความหนา
    0.254mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ป้องกันการรั่วซึมของของเหลวที่ดูดซึม
·สำหรับการป้องกัน แปรงทาสี และพลาสเตอร์สีย้อม
·ผ้าใยเคลือบที่ใช้ใน อุตสาหกรรม พิเศษทำให้เห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจน
· แผ่น ทนทานและไม่ลื่นใช้ซ้ำได้
· ความกว้าง:2.28 ม
· ความยาว:3.04 ม
· ความหนา:0.254 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA911BC-53

  • ความกว้าง
    2.28m
  • ความยาว
    3.04m
  • ความหนา
    0.254mm
รหัสรุ่น
EA911BC-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,035.00

TAPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1