(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ เคฟล่าEA354KA-27

ถุงมือ เคฟล่าEA354KA-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-27

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    เส้นใยเคฟลาร์ 100%
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีแดง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
รหัสรุ่น
EA354KA-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 396.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    เส้นใยเคฟลาร์ 100%
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีแดง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 13 เกจวัด
·ความพอดีบางอย่างดีเยี่ยม
·ขนาด:L
· เต็มความยาว:220 มม
· วัสดุ:เคฟล่าไฟเบอร์ 100%

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KA-27

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    เส้นใยเคฟลาร์ 100%
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีแดง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    220mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
รหัสรุ่น
EA354KA-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 396.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1