(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์ ถุงมือEA354GJ-63

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์ ถุงมือEA354GJ-63

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-63

รหัสรุ่น
EA354GJ-63
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,074.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· EUStandard CE en388incised เครื่องวัดระดับน้ำ งานละเอียด ป้องกันบาดแผล 4
·แม้ว่าจะมีความต้านทานการตัดสูง แต่ก็มีความนุ่มนวลและสามารถใช้การได้ดีเยี่ยม
·แม้ว่าจะสัมผัสน้ำหรือ น้ำมัน แต่ก็ยังใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวจับชิ้นงาน สูง
·ขนาด:LL
· เต็มความยาว:260 มม
· วัสดุ:ส่วน เรซิ่น:ยางไนไตรล์ ส่วนเส้นใย:ไนล่อน · โพลีเอสเตอร์ · สเตนเลส

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-63

รหัสรุ่น
EA354GJ-63
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,074.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1