(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์EA354GD-62

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์EA354GD-62

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-62

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    0.88mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ชายกระโปรงขาว: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    185mm
รหัสรุ่น
EA354GD-62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 293.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    0.88mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ชายกระโปรงขาว: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    185mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยการเพิ่มตะเข็บไมโครไฟเบอร์ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับ ผิว และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นบน พื้นผิว ด้านในของถุงมือ
·ปลายนิ้วคือการเสริมกำลังสองชั้น
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·ขนาด:L
· เต็มความยาว:250 มม
· วัสดุ:ส่วน เรซิ่น:ยางไนไตรล์ ส่วนเส้นใย:ไนล่อน · โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-62

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางไนไตรล์,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์,ฯลฯ
  • ความหนา
    0.88mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ชายกระโปรงขาว: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    185mm
รหัสรุ่น
EA354GD-62
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 293.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1