(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ กันลื่น น้ำมันEA354EK-9

ถุงมือ กันลื่น น้ำมันEA354EK-9

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EK-9

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ความหนา
    0.8mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา;มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    258mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    212mm
รหัสรุ่น
EA354EK-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 348.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ความหนา
    0.8mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา;มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    258mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    212mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· น้ำมัน ไม่ลื่นไถล
·ขนาด:LL
· เต็มความยาว:258 มม
· วัสดุ:ไนล่อน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EK-9

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ความหนา
    0.8mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา;มิ้ม: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    258mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    212mm
รหัสรุ่น
EA354EK-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 348.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1