(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ( การเคลือบผิว โพลียูรีเทน )EA354EK-4

ถุงมือ ( การเคลือบผิว โพลียูรีเทน )EA354EK-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EK-4

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    โพลียูรีเทน ที่ปราศจาก Shore A
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ชายเสื้อสีขาว/เทา: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    270mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    208mm
รหัสรุ่น
EA354EK-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,304.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    โพลียูรีเทน ที่ปราศจาก Shore A
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ชายเสื้อสีขาว/เทา: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    270mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    208mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· CEEN388 มาตรฐาน EU เครื่องวัดระดับน้ำ บาดเจ็บที่ 5
·เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนโลหะและ ส่วนประกอบ
·ขนาด:LL
· เต็มความยาว:270 มม
· วัสดุ:ยูรีเทนที่ปราศจากซิลิกอน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EK-4

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    โพลียูรีเทน ที่ปราศจาก Shore A
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ชายเสื้อสีขาว/เทา: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    270mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    208mm
รหัสรุ่น
EA354EK-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,304.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1