(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือปฏิบัติงาน (12 คู่)EA354A-93【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถุงมือปฏิบัติงาน (12 คู่)EA354A-93

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-93

  • ขนาด
    L
  • สี
    สี ข้อมือ: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 แพ็ค (รวม 12 คู่)
  • เกจวัด
    7
  • รายละเอียด 1
    2-strand
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    200mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
  • รายละเอียด2
    ปั่นแบบพิเศษ
  • น้ำหนักรวม
    500g
รหัสรุ่น
EA354A-93
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 595.00

GLOVE 3 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • สี
    สี ข้อมือ: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 แพ็ค (รวม 12 คู่)
  • เกจวัด
    7
  • รายละเอียด 1
    2-strand
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    200mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
  • รายละเอียด2
    ปั่นแบบพิเศษ
  • น้ำหนักรวม
    500g

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทอด้วย 2 สาย
· น้ำหนักรวม:500 ก
·เนื้อสัมผัส (เส้นด้าย shino)
· เกจวัด:7
· เต็มความยาว:200 มม
·ขนาด:L
·ปั่นพิเศษ
·ปริมาณต่อหน่วย:12 คู่

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-93

  • ขนาด
    L
  • สี
    สี ข้อมือ: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 แพ็ค (รวม 12 คู่)
  • เกจวัด
    7
  • รายละเอียด 1
    2-strand
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    200mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    200mm
  • รายละเอียด2
    ปั่นแบบพิเศษ
  • น้ำหนักรวม
    500g
รหัสรุ่น
EA354A-93
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 595.00

GLOVE 3 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1