(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3-3896-01 |
3-3896-02 |
3-3896-03 |
3-3896-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184,246.00 ฿ 151,726.58 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500×700/850×850/2000 | 1500×700/850×850/2000mm | ||
฿ 191,904.00 ฿ 158,032.94 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800×700/850×850/2000 | 1800×700/850×850/2000mm | ||
฿ 189,776.00 ฿ 156,280.54 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500×900/1050×850/2000 | 1500×900/1050×850/2000mm | ||
฿ 198,713.00 ฿ 163,640.16 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800×900/1050×850/2000 | 1800×900/1050×850/2000mm |
[คุณสมบัติ]
· เป็น โต๊ะห้องแลบ พร้อม ฟังก์ชั่น จัดระเบียบและติดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์ เช่น LC และ HPLC ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง
· มีชั้นวางเอนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ยึดติดที่ด้านหลังของ โต๊ะวางชิ้นงาน และประกอบชิ้นส่วนเสริมของ คลองเลื่อย พื้นฐานที่จะติดตั้งบนชั้นวาง
รหัสรุ่น |
---|
3-3896-01 |
3-3896-02 |
3-3896-03 |
3-3896-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184,246.00 ฿ 151,726.58 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500×700/850×850/2000 | 1500×700/850×850/2000mm | ||
฿ 191,904.00 ฿ 158,032.94 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800×700/850×850/2000 | 1800×700/850×850/2000mm | ||
฿ 189,776.00 ฿ 156,280.54 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500×900/1050×850/2000 | 1500×900/1050×850/2000mm | ||
฿ 198,713.00 ฿ 163,640.16 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800×900/1050×850/2000 | 1800×900/1050×850/2000mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง