(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ ชนิดที่มีการยึดติด ราวจับ เดี่ยว "แบบ B" UB series

แบบ ชนิดที่มีการยึดติด ราวจับ เดี่ยว "แบบ B" UB series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 29,358.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-9749-46
61-9749-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มือจับ ความสูง (มม.) กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) น้ำหนัก (กิโลกรัม)

฿ 29,358.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 1058 900×590 15.4

฿ 37,630.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 1258 1200×750 19.8

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้
    300
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (OMM)
    125
  • หมุนชนิด
    2 ชิ้น
  • สต๊อปเปอร์ หมุน
    2 ชิ้น
  • ความสูง (มม.)
    218
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ราวจับ เป็นแบบ แบบปลั๊กเสียบ และสามารถถอดประกอบได้
· จัดเก็บง่าย มี ชั้นวางของแบบอื่น และราวจับด้านข้าง
· สำหรับการ โหลดไฟฟ้า

รหัสรุ่น
61-9749-46
61-9749-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มือจับ ความสูง (มม.) กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) น้ำหนัก (กิโลกรัม)

฿ 29,358.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 1058 900×590 15.4

฿ 37,630.00

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 19 วัน 1258 1200×750 19.8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1