(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น สเตนเลส (SUS304 ชั้นวางของ 2 ชั้น สเปค ไม่มีการ์ด) MN02 series

รถเข็น สเตนเลส (SUS304 ชั้นวางของ 2 ชั้น สเปค ไม่มีการ์ด) MN02 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,268.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0014-57
61-0014-58
61-0014-59
61-0014-60
61-0014-61
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด (มม.)

฿ 22,268.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 600 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 24,063.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 750 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 28,100.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 750 × ลึก 600 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 25,755.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 900 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 30,592.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 900 × ลึก 600 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด
    โครงล้อหมุน (ฟิตติ้ง เหล็กกล้า: ⌀75 มม. ล้อ ยูรีเทน: พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • สเปค
    สองชั้นไม่มียาม
  • วัสดุ
    SUS304

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ต้องมีการประกอบ
· รถเข็น SUS304 ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· แบบสองชั้น
· มือ มือจับ ข้างเดียว
· สามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ชั้นวางด้านล่างได้ (เพิ่มขึ้นทีละ 25 มม.)

รหัสรุ่น
61-0014-57
61-0014-58
61-0014-59
61-0014-60
61-0014-61
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด (มม.)

฿ 22,268.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 600 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 24,063.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 750 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 28,100.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 750 × ลึก 600 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 25,755.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 900 × ลึก 450 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

฿ 30,592.00

STAINLESS STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน กว้าง 900 × ลึก 600 × สูง 800 (ไม่รวมขนาด มือจับ)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1