(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0173-58 |
61-0173-59 |
61-0174-11 |
61-0174-12 |
61-0174-13 |
61-0174-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ภายใน ถังน้ำ | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | เครื่องวัดความถี่ สั่น | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ | วิธีการสั่น | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206,379.00 ฿ 169,953.11 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600(W)×410(D)×472(H) | 100 V AC 50/60 Hz 300 VA | - | Rc20 A (3/4 B) วาล์ว | 40 | 400 (W) × 350 (D) × 272 (H) mm (40 L) | 600W | 40 kHz | - | - | การมอดูเลต เครื่องวัดความถี่ + การมอดูเลต เอาต์พุต (ช่วงการปรับ เครื่องวัดความถี่ ±1 kHz) | SUS304 | ||
฿ 310,084.00 ฿ 255,354.17 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800(W)×460(D)×472(H) | 200 V AC-230V: 50/60 Hz 600 VA | - | Rc25 A (1 B) วาล์ว | 55 | 610 (W) × 400 (D) × 268 (H) mm (69 L) | 1200W | 40 kHz | - | - | การมอดูเลต เครื่องวัดความถี่ + การมอดูเลต เอาต์พุต (ช่วงการปรับ เครื่องวัดความถี่ ±1 kHz) | SUS304 | ||
฿ 5,408.00 |
LID FOR WT-600-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 440(W)×390(D)×1.2(H)mm | - | - | - | - | - | ฝาปิดสำหรับ WTC-600-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 6,085.00 |
LID FOR WT-1200-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 650(W)×440(D)×1.2(H)mm | - | - | - | - | - | ฝาปิด WTC-1200-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 16,903.00 ฿ 13,522.40 |
FRAME FOR WT-600-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 593(W)×403(D)×250(H)mm | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร สำหรับ WTC-600-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 18,253.00 ฿ 14,602.40 |
FRAME FOR WT-1200-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 793(W)×453(D)×250(H)mm | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร สำหรับ WTC-1200-40 | SUS304 | - | - |
[คุณสมบัติ]
· แบบรวม ที่ให้ เอาต์พุต สูง 600 W และใช้งานง่ายโดยไม่ต้องสัมผัส
· เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่แบบ โต๊ะช่าง ที่มี เอาต์พุต สูง ( การปรับ เอาต์พุต 0 ถึง 100%) จึงสามารถทำความสะอาดชิ้นส่วน เครื่องจักร ฯลฯ
· เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) และระบบ ไกด์ ด้วยเสียงใช้สำหรับยูนิตการทำงาน คุณสามารถใช้งานตาม ไกด์ เสียงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัส ตัวเครื่อง แม้ในขณะที่มือของคุณเปียกหรือสกปรก
· นอกจาก วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำแล้ว รูติดตั้ง อุปกรณ์ระบายน้ำ สำหรับน้ำล้นยังช่วยให้ขยายไปยัง ระบบ หมุนเวียนได้ง่ายอีกด้วย
· วิธีการปรับคลื่นความถี่วิทยุ FM + AM ใช้เพื่อลดความไม่สม่ำเสมอของการทำความสะอาด (การปรับ เครื่องวัดความถี่ ) มีผลทำให้คลื่น อัลตร้าโซนิค เท่ากันใน ถังน้ำ และ ข้อต่อลด ความไม่สม่ำเสมอในการทำความสะอาดด้วยประสิทธิภาพสูง และการปรับ AM (การปรับ เอาต์พุต ) มีผล ทนทานต่อความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า ในวัตถุทำความสะอาด ประเภทของของเหลว และความลึกของของเหลว
รหัสรุ่น |
---|
61-0173-58 |
61-0173-59 |
61-0174-11 |
61-0174-12 |
61-0174-13 |
61-0174-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ภายใน ถังน้ำ | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | เครื่องวัดความถี่ สั่น | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วัสดุ | วิธีการสั่น | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206,379.00 ฿ 169,953.11 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600(W)×410(D)×472(H) | 100 V AC 50/60 Hz 300 VA | - | Rc20 A (3/4 B) วาล์ว | 40 | 400 (W) × 350 (D) × 272 (H) mm (40 L) | 600W | 40 kHz | - | - | การมอดูเลต เครื่องวัดความถี่ + การมอดูเลต เอาต์พุต (ช่วงการปรับ เครื่องวัดความถี่ ±1 kHz) | SUS304 | ||
฿ 310,084.00 ฿ 255,354.17 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800(W)×460(D)×472(H) | 200 V AC-230V: 50/60 Hz 600 VA | - | Rc25 A (1 B) วาล์ว | 55 | 610 (W) × 400 (D) × 268 (H) mm (69 L) | 1200W | 40 kHz | - | - | การมอดูเลต เครื่องวัดความถี่ + การมอดูเลต เอาต์พุต (ช่วงการปรับ เครื่องวัดความถี่ ±1 kHz) | SUS304 | ||
฿ 5,408.00 |
LID FOR WT-600-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 440(W)×390(D)×1.2(H)mm | - | - | - | - | - | ฝาปิดสำหรับ WTC-600-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 6,085.00 |
LID FOR WT-1200-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 650(W)×440(D)×1.2(H)mm | - | - | - | - | - | ฝาปิด WTC-1200-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 16,903.00 ฿ 13,522.40 |
FRAME FOR WT-600-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 593(W)×403(D)×250(H)mm | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร สำหรับ WTC-600-40 | SUS304 | - | - | ||
฿ 18,253.00 ฿ 14,602.40 |
FRAME FOR WT-1200-40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | 793(W)×453(D)×250(H)mm | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร สำหรับ WTC-1200-40 | SUS304 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง