(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WSC130

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WSC130

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 165,933.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0173-45 SALE
61-0173-46 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุเคส วัสดุซีล น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
วัสดุ กระดาน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 181,489.00

฿ 149,456.19

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน SUS304 - 14 350(W)×200(D)×100(H)mm - ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม

฿ 165,933.00

฿ 136,645.83

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - EPDM เสื้อ = 3 mm 10 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm SUS304 ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม

สเปค พื้นฐาน

  • ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่
    130 kHz
  • อินพุตสูงสุดที่อนุญาต
    600W
  • พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ
    350(W)×200(D)mm

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค กในซีรีส์ WSC ที่ลดการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงานด้วยวิธีสั่นแบบ FM + PM และไม่ต้องปรับ ออสซิลเลเตอร์ เมื่อเปลี่ยนด้วยชุดสั่นสะเทือนที่มี สเปค เดียวกัน ทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย

รหัสรุ่น
61-0173-45 SALE
61-0173-46 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุเคส วัสดุซีล น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
วัสดุ กระดาน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 181,489.00

฿ 149,456.19

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน SUS304 - 14 350(W)×200(D)×100(H)mm - ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม

฿ 165,933.00

฿ 136,645.83

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - EPDM เสื้อ = 3 mm 10 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm SUS304 ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1