(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WS-600-40

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WS-600-40

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 135,130.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0173-06 SALE
61-0173-07 SALE
61-0173-08 SALE
61-0173-09 SALE
61-0173-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ อินพุตสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
ภายใน ถังน้ำ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก เครื่องวัดความถี่ สั่น วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วิธีการสั่น วัสดุ ถังน้ำ

฿ 155,250.00

฿ 127,848.38

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 300(W)×345(D)×130(H)mm 200 V AC 1 เฟส 50/60 Hz 1,200 VA (*220 V, 230 V, 240 V AC ±10% จำหน่ายแยกต่างหาก) - - - - - - 10 - - 600W 40 kHz - - ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค การสั่น เครื่องวัดความถี่ เดียว -

฿ 150,687.00

฿ 124,090.74

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - - - 40 kHz 600W 11 350(W)×200(D)×75(H)mm - - - - 350(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม - -

฿ 135,130.00

฿ 111,279.56

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 40 kHz 600W 8 390 (W) × 240 (D) × 57 (H) mm t = 2.5 mm - - - SUS304 350(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม - -

฿ 166,243.00

฿ 136,901.11

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 422(W)×302(D)×405(H) - - Rc15 A (1/2B) - - 40 kHz 600W 19 - 366 (W) × 246 (D) × 248 (H) mm (23 L) - - - 366(W)×246(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ - SUS304

฿ 236,764.00

฿ 194,975.15

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 580(W)×310(D)×406(H) - - Rc15 A (1/2B) - 2 กิโลวัตต์ 40 kHz 600W 25 - 370 (W) × 250 (D) × 250 (H) mm (23 L) - - - 370(W)×250(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน - SUS304
รหัสรุ่น
61-0173-06 SALE
61-0173-07 SALE
61-0173-08 SALE
61-0173-09 SALE
61-0173-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุเคส วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ วัสดุซีล เครื่องทำความร้อน ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ อินพุตสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
ภายใน ถังน้ำ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก เครื่องวัดความถี่ สั่น วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วิธีการสั่น วัสดุ ถังน้ำ

฿ 155,250.00

฿ 127,848.38

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 300(W)×345(D)×130(H)mm 200 V AC 1 เฟส 50/60 Hz 1,200 VA (*220 V, 230 V, 240 V AC ±10% จำหน่ายแยกต่างหาก) - - - - - - 10 - - 600W 40 kHz - - ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค การสั่น เครื่องวัดความถี่ เดียว -

฿ 150,687.00

฿ 124,090.74

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - - - 40 kHz 600W 11 350(W)×200(D)×75(H)mm - - - - 350(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม - -

฿ 135,130.00

฿ 111,279.56

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - - EPDM เสื้อ = 3 mm - 40 kHz 600W 8 390 (W) × 240 (D) × 57 (H) mm t = 2.5 mm - - - SUS304 350(W)×200(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม - -

฿ 166,243.00

฿ 136,901.11

TANK TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน 422(W)×302(D)×405(H) - - Rc15 A (1/2B) - - 40 kHz 600W 19 - 366 (W) × 246 (D) × 248 (H) mm (23 L) - - - 366(W)×246(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ - SUS304

฿ 236,764.00

฿ 194,975.15

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 580(W)×310(D)×406(H) - - Rc15 A (1/2B) - 2 กิโลวัตต์ 40 kHz 600W 25 - 370 (W) × 250 (D) × 250 (H) mm (23 L) - - - 370(W)×250(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน - SUS304

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1