(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0172-80 |
61-0172-81 |
61-0172-82 |
61-0172-83 |
61-0172-84 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายในของ ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุเคส | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | วัสดุซีล | เครื่องทำความร้อน | ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ | อินพุตสูงสุดที่อนุญาต | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | เครื่องวัดความถี่ สั่น | วัสดุ กระดาน | พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วิธีการสั่น | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207,104.00 ฿ 170,550.14 |
ULTRASONIC OSCILLATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 330(W)×463(D)×150(H)mm | - | 200 V AC ±10% 1 เฟส 50/60 Hz 1,200 VA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | DUAL,FM 400W, SINGLE,PULSE 600W | 28 kHz | - | - | ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค | การสั่นสวิตชิ่ง เครื่องวัดความถี่ คู่ใกล้เคียง (DUAL), การสั่นของคลื่นความถี่วิทยุ (FM), การสั่นของ เครื่องวัดความถี่ เดียว (SINGLE), การสั่นของพัลส์ (PLUSE) | - | ||
฿ 148,094.00 ฿ 121,955.41 |
IMMERSION TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | SUS304 | - | - | - | 28 kHz | 600W | 14 | 350(W)×200(D)×100(H)mm | - | - | - | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม | - | - | ||
฿ 132,539.00 ฿ 109,145.87 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | - | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | - | 28 kHz | 600W | 10 | 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm | - | - | SUS304 | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม | - | - | ||
฿ 163,651.00 ฿ 134,766.60 |
TANK TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 422(W)×302(D)×405(H) | 366(W)×246(D)×248(H)(23L) | - | - | Rc15 A (1/2B) | - | - | 28 kHz | 600W | 22 | - | - | - | - | 366(W)×246(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ | - | SUS304 | ||
฿ 235,727.00 ฿ 194,121.18 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580(W)×310(D)×406(H) | 370(W)×250(D)×250(H)(23L) | - | - | Rc15 A (1/2B) | - | 2 กิโลวัตต์ | 28 kHz | 600W | 28 | - | - | - | - | 370(W)×250(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน | - | SUS304 |
รหัสรุ่น |
---|
61-0172-80 |
61-0172-81 |
61-0172-82 |
61-0172-83 |
61-0172-84 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติ ภายในของ ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุเคส | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ | วัสดุซีล | เครื่องทำความร้อน | ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ | อินพุตสูงสุดที่อนุญาต | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
มิติ (mm) |
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | เครื่องวัดความถี่ สั่น | วัสดุ กระดาน | พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | วิธีการสั่น | วัสดุ ถังน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207,104.00 ฿ 170,550.14 |
ULTRASONIC OSCILLATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 330(W)×463(D)×150(H)mm | - | 200 V AC ±10% 1 เฟส 50/60 Hz 1,200 VA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | DUAL,FM 400W, SINGLE,PULSE 600W | 28 kHz | - | - | ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค | การสั่นสวิตชิ่ง เครื่องวัดความถี่ คู่ใกล้เคียง (DUAL), การสั่นของคลื่นความถี่วิทยุ (FM), การสั่นของ เครื่องวัดความถี่ เดียว (SINGLE), การสั่นของพัลส์ (PLUSE) | - | ||
฿ 148,094.00 ฿ 121,955.41 |
IMMERSION TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | SUS304 | - | - | - | 28 kHz | 600W | 14 | 350(W)×200(D)×100(H)mm | - | - | - | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม | - | - | ||
฿ 132,539.00 ฿ 109,145.87 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | - | - | EPDM เสื้อ = 3 mm | - | 28 kHz | 600W | 10 | 390 (W) × 240 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm | - | - | SUS304 | 350(W)×200(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม | - | - | ||
฿ 163,651.00 ฿ 134,766.60 |
TANK TYPE VIBRATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 422(W)×302(D)×405(H) | 366(W)×246(D)×248(H)(23L) | - | - | Rc15 A (1/2B) | - | - | 28 kHz | 600W | 22 | - | - | - | - | 366(W)×246(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ | - | SUS304 | ||
฿ 235,727.00 ฿ 194,121.18 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580(W)×310(D)×406(H) | 370(W)×250(D)×250(H)(23L) | - | - | Rc15 A (1/2B) | - | 2 กิโลวัตต์ | 28 kHz | 600W | 28 | - | - | - | - | 370(W)×250(D)mm | ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ถังน้ำ พร้อม เครื่องทำความร้อน | - | SUS304 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง