(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WDX-1200-I

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค แบบแยกส่วน WDX-1200-I

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 230,646.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0172-77 SALE
61-0172-78 SALE
61-0172-79 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุเคส วัสดุซีล ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ อินพุตสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก เครื่องวัดความถี่ สั่น วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วิธีการสั่น

฿ 285,197.00

฿ 234,859.73

ULTRASONIC OSCILLATOR 1 ชิ้น 40 วัน 330(W)×462(D)×148(H)mm 200 ถึง 240 V AC ±10% 1 เฟส 50/60 Hz 2,400 VA - - - - 12 - 1200W 28 kHz, 75 kHz - - ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค วิธีการแกว่งของ DM (0 ถึง 100%) + การแกว่งของคลื่น

฿ 285,093.00

฿ 234,774.09

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - 28 kHz, 75 kHz 1200W 18 420(W)×300(D)×100(H)mm - - - 420(W)×300(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม -

฿ 230,646.00

฿ 189,936.98

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - EPDM เสื้อ = 3 mm 28 kHz, 75 kHz 1200W 16 460 (W) × 340 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm - - SUS304 420(W)×300(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม -

รายละเอียดสินค้า

วิธีการ DYNASHOCK MODULATION ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับมาจาก ระบบ ดิจิตอลเต็มรูปแบบ ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับ การใช้งาน ของคุณ ตั้งแต่การทำความสะอาดแบบนุ่มนวลไปจนถึงการทำความสะอาดแบบแรง

รหัสรุ่น
61-0172-77 SALE
61-0172-78 SALE
61-0172-79 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุเคส วัสดุซีล ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่ อินพุตสูงสุดที่อนุญาต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มิติ
(mm)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก เครื่องวัดความถี่ สั่น วัสดุ กระดาน พื้นผิว รังสีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วิธีการสั่น

฿ 285,197.00

฿ 234,859.73

ULTRASONIC OSCILLATOR 1 ชิ้น 40 วัน 330(W)×462(D)×148(H)mm 200 ถึง 240 V AC ±10% 1 เฟส 50/60 Hz 2,400 VA - - - - 12 - 1200W 28 kHz, 75 kHz - - ออสซิลเลเตอร์ อัลตร้าโซนิค วิธีการแกว่งของ DM (0 ถึง 100%) + การแกว่งของคลื่น

฿ 285,093.00

฿ 234,774.09

IMMERSION TYPE VIBRATOR 1 ชิ้น 40 วัน - - SUS304 - 28 kHz, 75 kHz 1200W 18 420(W)×300(D)×100(H)mm - - - 420(W)×300(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิดจุ่ม -

฿ 230,646.00

฿ 189,936.98

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - - - EPDM เสื้อ = 3 mm 28 kHz, 75 kHz 1200W 16 460 (W) × 340 (D) × 83 (H) mm t = 2.5 mm - - SUS304 420(W)×300(D)mm ตัวสะท้อนเสียง ชนิด ไดอะแฟรม -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1